Клеммы для печатной платы - ZFK3DSA 1,5-5,08-14 BD1-14/A/B - 1738157

На рисунке показан 10-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 14, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738157
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356283274
Вес/шт. (без упаковки) 63,976 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь