Разъем печатной платы - MSTB 2,5/15-STZ-5,08 AU - 1737987

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 15, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737987
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918361358
Вес/шт. (без упаковки) 26,723 GRM