Разъем печатной платы - MDSTB 2,5/13-G1-5,08 AU - 1737961

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 13, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737961
Упаковочная единица 1