Разъем печатной платы - GMVSTBR 2,5/ 3-ST - 1737712

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737712
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 336 (C-1-2013)
GTIN 4017918027957
Вес/шт. (без упаковки) 6,887 GRM