Разъем печатной платы - PC 5/ 3-STF-SH-7,62 - 1737543

На рисунке показан 4-полюсный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737543
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184212
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM