Разъем печатной платы - MSTBAW 2,5/ 8-G-5,08 HT - 1737307

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737307
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356183666
Вес/шт. (без упаковки) 4,170 GRM