Штыревая рейка - PST 1,0/ 8-H-3,5 - 1737077

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737077
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183482
Вес/шт. (без упаковки) 0,900 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!