Компоненты для проходного монтажа - GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 BK - 1736959

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736959
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918222826
Вес/шт. (без упаковки) 5,871 GRM