Клеммы для печатной платы - MKDSO 5/ 3-R-6,35 HT BK MST TS - 1736913

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736913
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356184311
Вес/шт. (без упаковки) 8,621 GRM