Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:NZ - 1736706

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736706
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356181488
Вес/шт. (без упаковки) 6,325 GRM