Разъем печатной платы - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-,+ - 1736638

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736638
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356181679
Вес/шт. (без упаковки) 1,718 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!