Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08OGSO1 - 1736551

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736551
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918213176
Вес/шт. (без упаковки) 30,532 GRM