Ответная часть - MSTBW 2,5/ 4-G - 1736098

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736098
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 313 (C-1-2013)
GTIN 4017918027810
Вес/шт. (без упаковки) 1,824 GRM