Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 VPE500 - 1735985

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735985
Упаковочная единица 500 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356177658
Вес/шт. (без упаковки) 6,525 GRM