Разъем печатной платы - MC 1,5/ 2-ST-5,08 VPE250 - 1735969

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735969
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356178983
Вес/шт. (без упаковки) 1,489 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь