Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, размер шага: 10 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 4 мм
Цена:
Итого : 0.0
"$pageName" в
"$pageName" в