Компоненты для проходного монтажа - MSTBW 2,5/19-G-5,08 - 1735714

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 19, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735714
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 166 (CC-2005)
GTIN 4017918027438
Вес/шт. (без упаковки) 8,744 GRM