Компоненты для проходного монтажа - MSTBAW 2,5/ 3-G-5,08 - 1735413
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм
"$pageName" в