Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 BUGY - 1735196

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 20, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735196
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918212797
Вес/шт. (без упаковки) 59,541 GRM