Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT P14 R56 - 1735040

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735040
Упаковочная единица 470 Шт
Минимальный объем заказа 470 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356295666
Вес/шт. (без упаковки) 2,680 GRM