Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Для интеграции системы индикации состояния отдельных контактов при помощи световых индикаторов
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735015
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918216146
Вес/шт. (без упаковки) 1,680 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь