Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-G-5,08-LA AU - 1735002

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Для интеграции системы индикации состояния отдельных контактов при помощи световых индикаторов
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1735002
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918216177
Вес/шт. (без упаковки) 2,380 GRM