Клеммы для печатной платы - GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 BD:L21-K1 - 1734876

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734876
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356170024
Вес/шт. (без упаковки) 4,960 GRM