Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 AU BD:1-8 - 1734760

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734760
Упаковочная единица 1