Разъем печатной платы - MSTBL 2,5/10-G-5,08 BK - 1734731

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусные части для печатной платы, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734731