Разъем печатной платы - CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - 1734588

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 16, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734588
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356177450
Вес/шт. (без упаковки) 19,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь