Разъем печатной платы - CCDN 2,5/ 6-G1 P26 THR - 1734313

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734313
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356177184
Вес/шт. (без упаковки) 8,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь