Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 NZ4850 - 1734265

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734265
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918258993
Вес/шт. (без упаковки) 5,052 GRM