Клеммы для печатной платы - ZFK3DS-ZFKKDS 1,5/ 6-5,08 SET - 1734119

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734119
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356168281
Вес/шт. (без упаковки) 22,841 GRM