Клеммы для печатной платы - MK3DS 3/ 4-5,08 BDNZ 429 - 1733945

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733945
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356166812
Вес/шт. (без упаковки) 31,345 GRM