Разъем печатной платы - PC 6-16/ 3-G1-10,16 BK - 1733851

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733851
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356163439
Вес/шт. (без упаковки) 11,867 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!