Разъем печатной платы - IPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1733835

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733835
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356163460
Вес/шт. (без упаковки) 19,375 GRM