Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC2R - 1733563

На рисунке изображено стандартное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733563
Упаковочная единица 330 Шт
Минимальный объем заказа 330 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356164382
Вес/шт. (без упаковки) 3,504 GRM