Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/10-G-5,08 GY PA - 1733275

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусные части для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733275
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356165723
Вес/шт. (без упаковки) 3,616 GRM