Клеммы для печатной платы - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733127
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918234560
Вес/шт. (без упаковки) 3,337 GRM