Разъем печатной платы - FKCN 2,5/ 6-STF - 1733000

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733000
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356164009
Вес/шт. (без упаковки) 8,297 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь