Разъем печатной платы - MCD 1,5/14-G1F-3,81 BK - 1732658

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 14, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732658
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356159746
Вес/шт. (без упаковки) 17,997 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!