Клеммы для печатной платы - KDS10 GEHAEUSE HALBSCH. GN - 1732490

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 10 мм, : , цвет: зеленый, монтаж: ,

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1732490
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918258870
Вес/шт. (без упаковки) 2,050 GRM