Клеммы для печатной платы - MK3DS 3/21-5,08 BD:1-63 - 1732429

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 21, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732429
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918379896
Вес/шт. (без упаковки) 161,233 GRM