Клеммы для печатной платы - SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - 1732386

Клеммы для печатной платы, номинальный ток (Ex): 23 A, номинальное напряжение (Ex): 176 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732386
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 163 (C-1-2013)
GTIN 4046356282925
Вес/шт. (без упаковки) 2,180 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь