Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 2 BD:+,- - 1732296

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732296
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918258849
Вес/шт. (без упаковки) 1,578 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!