Разъем печатной платы - GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62 AU - 1732144

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732144
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918225650
Вес/шт. (без упаковки) 3,100 GRM