Клеммы для печатной платы - ZFKDS 1,5C-5,0-EX - 1732111

Клеммы для печатной платы, номинальный ток (Ex): 16 A, номинальное напряжение (Ex): 176 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Одинарная шайба для индивидуального комплектования различного количества контактов. Для терминирования блока требуется дополнительная конечная клемма (см. перечень принадлежностей). Также предлагаются заблокированные изделия с различным количеством контактов.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732111
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Страница каталога Стр. 161 (C-1-2013)
GTIN 4046356280709
Вес/шт. (без упаковки) 1,043 GRM