Клеммы для печатной платы - PT 2,5/10-5,0-H BD:E26-24V - 1732085

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1732085
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356162838
Вес/шт. (без упаковки) 11,860 GRM