Клеммы для печатной платы - ZFK4DSA 1,5-5,08-16 BK - 1731918

На рисунке показан 10-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731918
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158701
Вес/шт. (без упаковки) 113,899 GRM