Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BK - 1731879

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731879
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158510
Вес/шт. (без упаковки) 2,110 GRM