Разъем печатной платы - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Обжим, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731866
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158503
Вес/шт. (без упаковки) 2,970 GRM