Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 7-G-3,5-RN - 1731727

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731727
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 225 (C-1-2013)
GTIN 4046356159333
Вес/шт. (без упаковки) 1,648 GRM