Разъем печатной платы - ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 BK W/O RN - 1731426

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731426
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158374
Вес/шт. (без упаковки) 2,874 GRM