Клеммы для печатной платы - GMKDS 3/ 6 - 1731187

На рисунке показан 2-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731187
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918231552
Вес/шт. (без упаковки) 13,620 GRM